Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

IMPACT67 Pro PN DIO8 IOL8 M12L 5P

PROFINET, module compact, boitier plastique,

No.d'art.: 54630
Poids: 0.47 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
IO-Link V1.1
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 16 A
Courant total US max. 16 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Courant de capteur US max. par entrée 2 A
Courant admissible max. 10 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant actionneur UA max. par sortie 2 A
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 2 A
Courant de sortie max. par port 4 A
Courant total sortie max. 10 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Interface internet oui
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
IRT (communication réseau) oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Shared Device/Input oui
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection oui
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 32 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 32 Bytes
Type IO-Link 8× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Nombre de sessions/clients OPC UA max. 5
Intégration JSON REST-API, MQTT
Transport OPC UA UA TCP, UA Secure Conversation, Codage US binaire
Surveillance de la tension oui
surveillance du courant oui
Intervalle de publication OPC UA min. 100 ms
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Surveillance de la température oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 37 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X7
Type de connexion 2 XD1
Type de connexion 3 XD2
Type de connexion 4 XF1, XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 4
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879859929
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 54630_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 54630_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 54630_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificat: PROFIenergy 54630_Z40309-21.12.2027-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ProfiNet  54630_Z13293-21.12.2027-v2.35_pn_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSDML 54620_IMPACT67_Pro_KF0_x_21.zip (21)
  • Document: Données produit 54630_pd_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 54620_hdb_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 54630_ina_x_16.zip (16)
  • fichier de construction: DXF 54630_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 54630_p8_2_12.zip (12)
  • fichier de construction: STP 54630_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 54630_02-12.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 54630_02-12.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 54630_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 54630_10501173_1.07.01-V-00_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: Notes de mise à jour 54600_RN0_en_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi