Impact67 PN DIO16 M12L 5P
ProfiNet, Module compact,
No.d'art.: | 55170 |
Poids: | 0.486 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Entrées/sorties logiques
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.




Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK |
---|---|
Plage de température | -25...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 37×63×225 mm |
Sortie
Charge de lampe | 10 W |
---|---|
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Courant commuté par sortie | max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Paramétrage
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | M12 Power, 5 pôles, codage L, 2× max. 16 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adressage | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
PROFINET Netload Class | III |
Shared Device | oui, pour 2 contrôles |
Product article number of manufacturer | 55170 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Rupture de câble | par douille |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879778657 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Field Wireable Circular Connector ----
---- Device Marker ----
---- Grounding Material ----
---- Power-Cable ----
---- Screw Plug ----
---- Sensor-Actuator Adapter ----