Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MASI 2,8

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 30,5 V DC

No.d'art.: 85424
Poids: 0.65 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 230 V AC
Courant: 2.8 A
Monophasée, à découpage
Degré de protection IP20
L’appareil est conforme à la spécification AS-I des adaptateurs secteur (PELV)
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Courant d’entrée CA 0,8 A
Choc de courant d'appel max. 20 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 85 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie Filtre selon spécification AS-I
Puissance de sortie 85,4 W
Tension de sortie CC 30,5 V
Tension de sortie CC min. 29,58 V
Tension de sortie CC max. 31,42 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 2,8 A
Pontage en cas de panne de secteur min. 30 ms @ 230 V AC
Ondulation résiduelle (s-s) max. 50 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -10 °C
Température de service max. 60 °C
Produit standard IEC 61010-2-201
CEM EN 55022 B
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079815
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 85424_ina_2_14.pdf (14)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85424_10-10.06_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi