MASI20 E/A Modul K3
4 ENTREE TOR, 4 SORTIE TOR sécurité passive
No.d'art.: | 56475 |
Poids: | 0.11 kg |
Pays d'origine: | SG |
Livrable de suite.
Description
Entrées/sorties logiques
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (K3)
Sorties sécurisées (Safety)
Sécurité passive
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
Standard-Slave
Degré de protection IP20
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 par alimentation supplémentaire, isolation sécurisée de l’alimentation d’entrée
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (K3)
Sorties sécurisées (Safety)
Sécurité passive
Les groupes de sortie jusqu'à PLd (EN ISO 13849-1) peuvent être coupés par via relais de sécurité
Standard-Slave
Degré de protection IP20
Vous pouvez télécharger les manuels à jour depuis le site www.murreIektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 par alimentation supplémentaire, isolation sécurisée de l’alimentation d’entrée
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service externe CC min. | 12 V |
---|---|
Tension de service externe CC max. | 30 V |
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 190 mA |
Courant total max. | 4 A |
alimentation du module | Par connexion au système ou par alimentation supplémentaire |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant d'entrée max. | 5,6 mA |
Courant admissible max. | 0,15 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Temps de coupure en cas de court-circuit | 20 ms |
---|---|
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Connecteur femelle d'adressage, Maître |
---|---|
Plage d'adresses de l'esclave | (0), 1 ... 31 |
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.0.E |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 125 mm |
Largeur | 19 mm |
Profondeur | 99 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Asi Bus |
---|---|
Type de connexion 2 | I / O |
Type de connexion 3 | Puissance |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | jaune |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 25 | AS-i + |
PIN 26 | AS-i + |
PIN 27 | AS-i - |
PIN 28 | AS-i - |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 20 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
PIN 3 | I 3 |
PIN 4 | I 4 |
PIN 5 | I - |
PIN 6 | I - |
PIN 7 | I - |
PIN 8 | I - |
PIN 9 | I + |
PIN 10 | I + |
PIN 11 | I + |
PIN 12 | I + |
PIN 13 | O 1 |
PIN 14 | O 2 |
PIN 15 | O 3 |
PIN 16 | O 4 |
PIN 17 | O - |
PIN 18 | O - |
PIN 19 | O - |
PIN 20 | O - |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 21 | AUX + |
PIN 22 | AUX + |
PIN 23 | AUX - |
PIN 24 | AUX - |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879705257 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |