MCS-A 4 110-240VAC/30,5VDC
Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 110-240 VAC, 30,5
No.d'art.: | 85381 |
Poids: | 0.6 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 95...265 V AC
Courant: 4 A
Monophasée, à découpage
Degré de protection IP20
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
L’appareil est conforme à la spécification AS-I des adaptateurs secteur (PELV)
Courant: 4 A
Monophasée, à découpage
Degré de protection IP20
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
L’appareil est conforme à la spécification AS-I des adaptateurs secteur (PELV)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 95 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Courant d’entrée CA | 2,1 A |
Choc de courant d'appel max. | 35 A @ 230 V |
Fusible amont externe par phase max. | 10 A |
Rendement | 83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie | Filtre selon spécification AS-I |
---|---|
Tension de sortie CC | 30,5 V |
Tension de sortie CC min. | 29,89 V |
Tension de sortie CC max. | 31,11 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 4 A |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Puissance de coupure CC max. | 122 W |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 115 mm |
Largeur | 54 mm |
Profondeur | 147 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -10 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079907 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Borne enfichable ----