Passerelle Profibus/AS-i 1 maitre version 3.0
No.d'art.: | 56465 |
Poids: | 0.518 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.


Données techniques
Caractéristiques générales
Normes | EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Tension d’isolation d’essai | min. 500 V |
Degré de protection | IP20 |
Dimensions H×L×P | 120×85×83 mm |
PROFIBUS
Adressage | par touches sur l’appareil ou par adresses PROFIBUS DP 1...126 réglable (par défaut 3) |
---|
Bus de terrain
Touches | 4 (mode/set/OK/ESC) |
---|---|
Débits de transmission | 9.6...12 000 kbps, détection automatique |
AS-Interface
Courant de service | max. 200 mA (AS-Interface) |
---|---|
Interface série/Diagnostic | RJ45/Ethernet |
Temps de cycle | 150 µs × (nombre d’esclaves + 2) |
Branchement du bus | en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm² |
Nombre d’esclaves | max. 62 |
Specification | 3.0 |
Tension de service | 30 V DC |
Branchements
Bus de terrain | SUB-D9 |
---|
Product article number of manufacturer | 56465 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242208 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242208 |
ECLASS-8.0 | 27242208 |
ECLASS-9.0 | 27242208 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
EAN | 4048879495684 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |