Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Passerelle Profinet/AS-i - 1 maître - AS-i version 3.0

Le produit est obsolète

No.d'art.: 56466
Poids: 0.518 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murreIektronik.com
Autres passereIles sur demande.
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface 200 mA
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 30 V
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Données de bus
Automatic baudrate detection non
Vitesse de transmission max. 100 MBaud
Communication industrielle | AS-Interface
Spécification AS-i V3.0
Nombre max. d'esclaves 62
Interface de diagnostic sérielle RJ45/Bus de terrain
Temps de cycle AS-i 150 µs × (nombre d’esclaves + 2)
Installation | Raccordement
Family construction form RJ45
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Tension d'isolement assignée 500 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 120 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 83 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Low Voltage Directive EN 50295

ECLASS-6.0 27242208
ECLASS-7.0 27242208
ECLASS-8.0 27242208
ECLASS-9.0 27242208
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879495714
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56466_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56466_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: GSDML 56466_AS-i_Gateway_PN_KF0_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 56466_hdb_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 56466_ina_5_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 56466_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 56466_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56466_5209-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 56466_RDF2000(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi