MASI65 DI2/0,2A DO2/2A VBI
Connecteur pour EV ASI, IP67, Actif, DI2/0,2A DO2/2A, par vis, SAP4
No.d'art.: | 556613 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Entrées/sorties logiques
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form BI/M12)
24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form BI/M12)
24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé
Connect Product
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
---|---|
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 250 mA |
Courant total max. | 2 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant admissible max. | 0,2 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. | 1 |
---|---|
Plage d'adresses max. | 31 |
Type de réglage d'adresse | Connecteur femelle d'adressage |
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-3.F.E |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Caractéristiques techniques | Installation
Distance entre les contacts | 11 mm |
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
Hauteur | 68 mm |
---|---|
Largeur | 33 mm |
Profondeur | 66 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879046558 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |