MASI68 E/A Erweiterungsmodul
2 analoge Ausgänge U/I konfigurierbar
No.d'art.: | 56474 |
Poids: | 0.185 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
AO2 - (E) 2× M12 (UI)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Connect Product
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de service UA CC | 24 V |
Tension de service UA CC min. | 18 V |
Tension de service UA CC max. | 30,2 V |
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 100 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Charge max. | 60 Ω |
---|---|
Résistance de charge min. | 1 kΩ |
Temps de conversion max. sortie analogique | 1,5 ms |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Raccord M12 et programmateur, Maître |
---|---|
Plage d'adresses de l'esclave | (0), 1 ... 31 |
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.3.5 |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | A B |
---|---|
Type de connexion 2 | Bus In |
Type de connexion 3 | Bus Out |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | AO + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | AO - |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879611183 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |