Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Répartiteur passif ASi Bus IP20 5xAsi/Power

Répartition AS-I, protection IP20, module passif, bornes à ressort

No.d'art.: 55611
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

5 emplacements, universel
1 potentiel
5 bornes enfichables incluses
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 36 V
Courant de service max. par port 8 A
Courant total max. 12 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Résistance d'isolation Power/Power (EN 60664-1) 50 V
Résistance d'isolation ASI/Power 200 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 61 mm
Largeur 25 mm
Profondeur 152 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C
Produit standard EN 60664-1

Connection types
Type de connexion 1 11
Type de connexion 2 12
Type de connexion 3 13
Type de connexion 4 14
Type de connexion 5 15
Connection type 6 Power / Asi
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 11 +
PIN 2 11 -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 12 +
PIN 2 12 -
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 13 +
PIN 2 13 -
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 14 +
PIN 2 14 -
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 15 +
PIN 2 15 -
Connection type 6
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 1 +
PIN 2 1 -
PIN 3 2 +
PIN 4 2 -

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879050463
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 55611_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 55611_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 55611_ina_5_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 55611_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55611_p8_2_30.zip (30)
  • fichier de construction: STP 55611_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55611_18-05.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55611_18-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 55611_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Borne enfichable ----
* HT, plus frais d’envoi