Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

Module MVK Metal Profinet

14 entrées/sorties configurables + 2 ports IO-Link
No.d'art.: 55531
Poids: 0.966 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle)/max. 1 A (IO-Link femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP, IO-Link Devices
Sortie
Charge de lampe 10 W
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Caractéristiques générales
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température -25...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 42×63×225 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Rupture de câble par douille
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (galvaniquement non séparé)
IO-Link 2× Master
Paramètres de transmission 32 Byte (In) 32 Byte (Out) par IO-Link port
Modes de fonctionnement COM1; COM2; COM3 (automatic)
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP oui
Shared Device oui, pour 2 contrôles
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Paramétrage
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001597
EAN 4048879585446
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 55531_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 55531_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: CB  55531_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf
  • Téléchargement Certificat: PROFIenergy 55531_Z40110-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf
  • Téléchargement Certificat: ProfiNet  55531_Z11375-Z40110-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Téléchargement Document: Données produit 55531_pd_x_11.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 55530_hdb_x_17.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 55531_ina_x_15.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 55294_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 55531_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 55287_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 55531_04-12.19_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 55531_04-12.19_ce_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 55531_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
  • Téléchargement Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Téléchargement Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

---- Module E/S numérique ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Module E/S analogique ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Bouchon à vis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi