Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
SOLID67 16DO 60mm M12PL  54502
Photo non contractuelle

SOLID67 16DO 60mm M12PL

SOLID67 Multiprotocole PROFINET et EtherNet/IP

No.d'art.: 54502
Poids: 0.507 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Sorties logiques
DO16
M12 Power, 5 pôles, codage L
60 mm
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 9 A
Courant total US max. 9 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 2 A
Courant total sortie max. 9 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) oui
Adressage EtherNet/IP BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP
Convient pour connexion rapide (QC) max. 500 ms
Communication industrielle | Profinet
IRT (communication réseau) oui
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Diagnostics
Alerte actionneur par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 30,7 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 200 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 X01, X02
Type de connexion 2 X03
Type de connexion 3 X04
Type de connexion 4 X1-X8
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact gris
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 FE
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO B
PIN 3 0 V
PIN 4 DO A
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879727679
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 54502_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 54502_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ProfiNet  54502_Z12124-27.01.2020-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: EDS 54500_SOLID67_KF5_x_11.zip (11)
  • Description du dispositif: GSDML 54501_SOLID67_KF0_x_11.zip (11)
  • Document: Manuel d'instruction 54500_hdb_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 54502_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 54502_dxf_x_a.7z (A)
  • fichier de construction: P8 54502_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 54502_stp_d_a.7z (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 54502_09-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 54502_09-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 54502_Telcordia(20°C,60°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Câble d'alimentation ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi