Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
xtremeDB passiv, 10x DT 4-pin,  DP-34045-5-000
Photo non contractuelle

xtremeDB passiv, 10x DT 4-pin,

DT16-18SA Stammanschluss, ohne Sensorversorgung,

No.d'art.: DP-34045-5-000
Poids: 0.68 kg
Pays d'origine:  US
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

10 voies, 4 pôles, 16 signaux
sans LED
Connexion DT-4P
IP69K (en cas d'utilisation de câbles de connexion MDC xtreme)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate

ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440111
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
GTIN 89336773345
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit DP-34045-5-000_pd_2_10.zip (10)
  • Document: Notice d'installation DP-34045-5-000_ina_10_04.pdf (04)
  • fichier de construction: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 DP-34045-5-000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité DP-34045-5-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi