Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

MVB6-V

Répartiteur M12, avec connecteur 12 pôles, répartiteur 6 voies, 4
No.d'art.: 27764
Poids: 0.113 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


6 voies, 4 pôles
Connecteur M23
12 pôles utilisées
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Courant de service par contact max. 4 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Signaux par emplacement 1 - (31-32)
Courant total max. 10 A
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 124.2×50.2×16.5 mm
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1)

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
EAN 4048879063388
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 27764_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 27764_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 27765_ina_3_15.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 27783_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 27783_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 27764_13-05.15_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 27764_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi