Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

MVM8-UHA10.0 avec séparation de commun

Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec câble de raccordement, 8
No.d'art.: 27083
Poids: 2.4 kg
Pays d'origine:  CZ
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
8 voies, 5 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
PUR/PVC
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±25%
Courant de service par contact max. 4 A
Degré de protection IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PBT
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Signaux par emplacement 2
Courant total max. 2× 8 A
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 150×50.2×17 mm
Câble
No./section des conducteurs 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs PVC
Chaînes porte-câbles 1.5 Mio.
Ø extérieur 12.5 mm ±5%
Numéro de câble 404
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Couleur de gaine gris
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Matériel gaine PUR/PVC

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
EAN 4048879064217
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 27083_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 27083_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 27775_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 27775_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Accessoire, socle pour rail DIN
    Livrable de suite.
    13,00 CHF
---- Accessoires de marquage ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi