Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Répartiteur passif MVP-Métal 4xM12 5 pôles

Câble PUR 8x0,34+3x0,75, UL/CSA - 10.0m

No.d'art.: 8000-54515-3731000
Poids: 1.58 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

4 voies, 5 pôles
10.0 m
blindé
Remplace produit identique (N° de réf. 27488)
sans LED, 5 pôles (pour signaux analogiques)
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 48 V
Tension de service CC max. 48 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier Nickeled
Matériau boîtier Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 90 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 373
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Stranding factor min. 43 mm
Stranding factor max. 43 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 8 wires de Groupe de fils toronnés En sens opposé twisted
Stranding factor min. (type 2) 90 mm
Stranding factor max. (type 2) 90 mm
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 80 %
Banderolage Fleece, Foil
wire arrangement jaune, blanc, vert, (bleu, , Vert-jaune, gris, Gris-rose, Rouge-bleu, vert et blanc, marron-vert)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio.
Cable weigth 145,2 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 85 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Outer-diameter (jacket) 9,3 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Amount wires (Data) 3
Amount strands wire (Data) 96
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4 A
Courant admissible min. conducteur (données) 12 A
Electrical resistance line constant wire 53 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 500 V
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 12 x Outer diameter

Type de connexion 1
Family construction form free cable end
Nombre de pôles 16
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879351737
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 8000-54515-3731000_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 8000-54515-3731000_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 8000-54510-4480300_ina_6_23.pdf (23)
  • fichier de construction: DXF 27471_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 27471_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 8000-54515-3731000_1361-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 8000-54515-3731000_1361-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 8000-54515-xxxxxxx_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi