Produits similaires
6 voies, 3 pôles
pour signaux NPN 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
pour signaux NPN 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC |
---|---|
Courant de service par contact | max. 2 A |
Courant total | max. 8 A |
Signaux par emplacement | 1 - (31-32) |
Degré de protection | IP65/IP67 |
Coffret | Plastique, difficilement inflammable |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M8×1 mm) |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+80 °C, suivant le câble raccordé |
---|
Câbles
Numéro de câble | 356 |
---|---|
No./section des conducteurs | 6× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Isolation des conducteurs | TPE (ja, bla, ve, gr, rs, ro+br, ble) |
Chaînes porte-câbles | 5 Mio. |
Couleur de gaine | gris |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 8.5 mm ±5% |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+60 °C |
Couleur (gaine) | gris |
Brochage
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1) |
données commerciales
EAN | 4048879055215 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |