Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MIRO BT DP 1,5 M-4
Photo non contractuelle

MIRO BT DP 1,5 M-4

Maitre Bluetooth pour Profibus-DP 1,5 Mbit/s
No.d'art.: 57010
Poids: 0.3 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

PROFIBUS
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Branchements
Bus de terrain SUB-D, 9 pôles
Caractéristiques techniques
Tension de service 9...33 V DC
Fréquence 2.4 GHz Bluetooth
Consommation 200 mA (24 V DC)
Débits de transmission 1.5 Mbit/s
Caractéristiques générales
Normes approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Coffret Plastique noire
Degré de protection IP54
Dimensions H×L×P 230×101×30 mm
Type de raccordement Bornes à vis: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+75 °C)
données commerciales
EAN 4048879364966
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi