Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur de terminaison profibus M12  7000-14041-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur de terminaison profibus M12

Résistance de terminaison de ligne PROFIBUS, mâle M12 droit codé B, 5

No.d'art.: 7000-14041-0000000
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

PROFIBUS
Résistance de terminaison
Mâle
M12, 4 pôles
Codage B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Affectation des broches
Codage B
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
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
ECLASS-6.0 19070403
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440390
ECLASS-8.0 27440190
ECLASS-9.0 27440190
ECLASS-10.1 27440190
ECLASS-11.1 27440190
ECLASS-12.0 27440190
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879198592
Numéro du tarif douanier 85331000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-14041_stp_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 7000-13565_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Câble de connexion ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi