Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Adaptateur M12/Sub-D Profibus 180°  7000-99421-0000000
Photo non contractuelle

Adaptateur M12/Sub-D Profibus 180°

No.d'art.: 7000-99421-0000000
Poids: 0.045 kg
Pays d'origine:  HU
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

PROFIBUS
Connecteur de bus 180°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Résistance de terminaison Connectable, Intégré
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 4,75 V
Tension de service CC max. 5,25 V
Consommation électrique max. 12,5 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. 12 MBit/s
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP30
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 77 mm
Largeur 31 mm
Profondeur 15 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879303644
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-99421-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 7000-99421_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Résistance de terminaison ----
---- Ligne de données ----
---- Câble de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi