Adaptateur M8 mâle 4 pôles / M12 femelle 4 pôles
Adaptateur M8 mâle 4 pôles / M12 femelle 4 pôles, Adaptateur 4 pôles -
No.d'art.: | 7000-88531-0000000 |
Poids: | 0.015 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur
Mâle - femelle
M8 – M12, 4 pôles
pour répartiteur M8, 4 pôles
Mâle - femelle
M8 – M12, 4 pôles
pour répartiteur M8, 4 pôles
Données techniques
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Family construction form | M8 |
Filetage | M8 x 1 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Tension d'isolement assignée | 800 V |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879118514 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----