Adapter M12 St. auf M12 Bu. 4-pol.
No.d'art.: | 7000-15061-0000000 |
Poids: | 0.018 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12
4 pôles (pontés)
Mâle - femelle
M12 – M12
4 pôles (pontés)

Données techniques
Couple de serrage Tête 1 | 0,6 Nm |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Famille de formes Tête 1 | M12 |
Matériau tête 1 | PUR |
Ouverture de clé Tête 1 | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. | 250 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 2,5 kV |
---|---|
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Indice de protection Condition supplémentaire | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Conformité, homologations, certificats
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Classifications
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
données commerciales
GTIN | 4048879196956 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |