Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Connecteur M12 femelle droit sortie fils
Photo non contractuelle

Connecteur M12 femelle droit sortie fils

Câble PUR-OB 3x0,34 jaune UL, CSA 15m
No.d'art.: 7000-12181-0331500
Produit alternatif:    7000-12181-2331500
Poids: 0.374 kg
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
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 12181
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, ble, no)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 4.1 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Identification du câble 033
Type de câble 3 (PUR)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 29,70
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.34 mm²
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
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 90 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 4.1 mm ±5%
Couleur (gaine) jaune
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 10 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Couleur de gaine jaune
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 250 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 2.5 kV
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Nombre de pôles 3
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Mode de fixation enfiché, vissé
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879214230