Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles
Photo non contractuelle

Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles

(1-3-4), Câble PUR-PVC Noir 3x0,34mm², 1.5m
No.d'art.: 7000-12181-6230150
Produit alternatif:    7000-12181-6230200
Poids: 0.061 kg
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
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 12181
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, ble, no)
Chaînes porte-câbles 2 Mio.
Matériel (gaine) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 4.9 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Identification du câble 623
Type de câble 2 (PUR/PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m] 35,97
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau (isolation des fils) PVC
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 43 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation noir similaire à RAL 9005
Groupe de fils toronnés 3 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PUR/PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
Ø extérieur (gaine) 4.9 mm ±5%
Couleur (gaine) noir
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Couleur de gaine noir
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 250 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 2.5 kV
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Nombre de pôles 3
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Mode de fixation enfiché, vissé
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879213646