Produits similaires
DeviceNet, CANopen
Femelle droit
M12, 5 pôles
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Femelle droit
M12, 5 pôles
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 13225 |
---|
Câbles
No./section des conducteurs | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PE (ro, no), (ble, bla) |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 6.9 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Identification du câble | 834 |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Poids de câble [G/m] | 63,12 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, étamé |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C) |
Section (conducteur) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø de conducteur avec isolation | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation) |
Blindage | oui |
min. 65% | |
Matériel (gaine) | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.9 mm ±5% |
Couleur (gaine) | bleu |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | retardateur de flamme |
Tension nominale | 300 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Couleur de gaine | bleu |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | max. 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Matériau | PUR |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Matériau (joint) | FKM |
données commerciales
EAN | 4048879520492 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA