Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12Bu.gew.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus  7000-14071-8413500
Photo non contractuelle

M12Bu.gew.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 35m
No.d'art.: 7000-14071-8413500
Poids: 2.484 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description


PROFIBUS
Femelle 90°
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Technologies de bus

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

Forme
Forme 14071
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage B
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
Identification du câble 841
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Poids de câble [G/m] 70,4 g
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.13 mm
Structure (conducteur) 19× 0.13 mm
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) ZE-PE
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 60 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 2.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation ro, ve
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Matériel (gaine) PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistant à l'abrasion
Dureté Shore (gaine) 87 ±3 A
Ø extérieur (gaine) 7.7 mm ±5%
Couleur (gaine) violet
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+60 °C
Rayon de flexion (fixe) 7.5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 5 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14071-8413500
Longueur du câble 35 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879433129
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 7000-14071-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 7000-14071-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-14071_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

* HT, plus frais d’envoi