Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende
Photo non contractuelle

M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende

PVC-OB 3x0,34 schwarz 14m
No.d'art.: 7000-12181-6131400
Produit alternatif:    7000-12181-6131600
Poids: 0.5 kg
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
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 12181
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, ble, no)
Matériel (gaine) PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 4.6 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Identification du câble 613
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 34,10
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
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
Ø extérieur (gaine) 4.6 mm ±5%
Couleur (gaine) noir
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Couleur de gaine noir
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 250 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 2.5 kV
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Nombre de pôles 3
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Mode de fixation enfiché, vissé
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879435246