Produits similaires
Femelle droit
M12, 3 pôles
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
M12, 3 pôles
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 12181 |
---|
Câbles
No./section des conducteurs | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PVC (br, ble, no) |
Matériel (gaine) | PVC (UL/CSA) |
Ø extérieur | 4.6 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Identification du câble | 613 |
Type de câble | 1 (PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Poids de câble [G/m] | 34,10 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5) |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau (isolation des fils) | PVC |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 45 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble |
Groupe de fils toronnés | 3 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel (gaine) | PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (gaine) | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 4.6 mm ±5% |
Couleur (gaine) | noir |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Tension nominale | UL 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Couleur de gaine | noir |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | max. 30 V AC/DC |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Tension de choc assignée | 2.5 kV |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Nombre de pôles | 3 |
Codage | Codage A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Matériau | PUR |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 mm |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Mode de fixation | enfiché, vissé |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
données commerciales
EAN | 4048879435079 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA