Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Cordon M12 mâle coudé blindé sortie fils
Photo non contractuelle

Cordon M12 mâle coudé blindé sortie fils

Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 20m
No.d'art.: 7000-13161-3492000
Poids: 1.207 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle 90°
M12, 5 pôles
blindé
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 13161
Câbles
Numéro de câble 349
No./section des conducteurs 5× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no, ve-ja)
Chaînes porte-câbles 0.1 Mio.
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR/PVC
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Blindage oui
Couleur (gaine) gris
Homologation (câble) CE conform
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 1.5 kV
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
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879419215