Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende

PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 45m
No.d'art.: 7000-13201-2014500
Poids: 2.64 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Femelle droit
M12, 4 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 13201
Câbles
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Matériel (gaine) PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 5.3 mm ±5%
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Identification du câble 201
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 58,30
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
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
Blindage oui
Matériel (gaine) PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 5.3 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Couleur de gaine gris
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 1.5 kV
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
EAN 4048879845366