Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau 2,0m
No.d'art.: 7000-13201-3300200
Poids: 0.24 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Femelle droit
M12, 4 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 13201
Câbles
Numéro de câble 330
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PVC
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -25...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Blindage oui
Couleur (gaine) gris
Homologation (câble) CE conform
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 1.5 kV
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
EAN 4048879312004