Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

M12 St. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR 4x0.34 shielded gy 5.5
No.d'art.: 7000-13081-3310550
Poids: 0.359 kg
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
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 5,5 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 4
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mode de fixation enfiché, vissé
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau surface de contact Au
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câble
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Numéro de câble 331
Homologation (câble) CE conform
Blindage oui
Couleur gaine gris
Couleur de gaine gris
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Matériel gaine PUR/PVC

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879820479
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Certificat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-13081_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

---- Connecteur circulaire à câbler ----
* HT, plus frais d’envoi