Produits similaires
Mâle 90°
M12, 4 pôles
blindé
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
M12, 4 pôles
blindé
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 13141 |
---|
Câbles
No./section des conducteurs | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PP (br, bla, ble, no) |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 5.9 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Identification du câble | 335 |
Type de câble | PUR-OB |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Poids de câble [G/m] | 56,10 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Section (conducteur) | 4× 0.34 mm² |
Matériau (isolation des fils) | PP |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 72 ±3 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 fils toronnés |
Blindage | oui |
min. 85% | |
Matériel (gaine) | PUR |
Dureté Shore (gaine) | 85 ±3 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.9 mm ±5% |
Couleur (gaine) | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 partie 803 test B) |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Couleur de gaine | gris |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Nombre de pôles | 4 |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Matériau | PUR |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, vissé |
Matériau (contact) | Alliage en cuivre |
Matériau (surface de contact) | Au |
Degré de pollution | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
données commerciales
EAN | 4048879322225 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA