Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

50m Câble pour Répartiteur PUR-OB 16*0,34+2*0,75

No.d'art.: 8000-00000-3965000
Poids: 7.78 kg
Pays d'origine:  IT
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Répartiteur M8, 8 voies
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Certificate

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 396
Couleur de gaine gris
Type of Certificate cURus, CSA
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 6 wires de Élément de remplissage twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 12 wires de Groupe de fils toronnés twisted
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement Gris-rose, Rouge-bleu, vert et blanc, marron-vert, noir, violet, (, bleu, marron-gris, gris-blanc, marron-jaune, jaune et blanc, rouge, rosa, gris, jaune, vert, blanc)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 143 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 89 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
Outer-diameter (jacket) 10,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 16
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
Amount wires (Data) 2
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,15 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,75 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Wire conductor type (Data) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C | Horizontale
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4 A
Courant admissible min. conducteur (données) 12 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 26 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001578
GTIN 4048879057134
Numéro du tarif douanier 85444995