Touret de câble AS-i
Câble profilé PUR 2x1,5 jaune - 100m
No.d'art.: | 7000-C9901-1660000 |
Poids: | 6.718 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
PUR (UL/CSA)
2× 1.5 mm²
compatible chaînes porte-câbles
5 Mio.
2× 1.5 mm²
compatible chaînes porte-câbles
5 Mio.
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 166 |
---|---|
Couleur de gaine | jaune |
Structure | Câble
wire arrangement | , bleu |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 5 Mio. |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 2 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensité admissible min. conducteur | 18 A |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -20 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
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
Rayon de flexion (en mouvement) | 7,5 x Outer diameter |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27062011 |
ECLASS-8.0 | 27062011 |
ECLASS-9.0 | 27062011 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879565769 |
Numéro du tarif douanier | 85444993 |
Unité de conditionnement | 10 |