M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod.
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 4,3m
No.d'art.: | 7000-40531-8030430 |
Poids: | 0.292 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
DeviceNet, CANopen
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 4,3 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Sortie de câble | droit |
Codage | A |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Sortie de câble | droit |
Codage | A |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau joint | FKM |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Material screw connection | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 803 |
---|---|
Couleur de gaine | violet |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Câblage composite twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 65 % |
Banderolage | Foil |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
wire arrangement | (blanc, bleu), (noir, rouge) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 1 Mio. |
---|---|
Cable weigth | 63,12 g/m |
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 64 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, étamé |
Electrical function wire | Données |
Material wire insulation (Data) | PE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,5 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 22 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 22 AWG |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, étamé |
Electrical function wire (data) | Puissance |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m |
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensité admissible min. conducteur | 4,5 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 6 A |
Electrical function wire | Données |
Electrical function wire (data) | Puissance |
Characteristic impedance | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 54 Ω/km |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Electric capacitance (power) | 40000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | 6 x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909053553 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |