M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 25m
No.d'art.: | 7000-40531-8032500 |
Poids: | 1.629 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
DeviceNet, CANopen
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.








Données techniques
Longueur du câble | 25 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Matériau joint | FKM |
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câble
Identification du câble | 803 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (style AWM 20549/10578) ; conforme aux normes CE |
Poids de câble [G/m] | 63,12 g |
Matériel fils | Cordon Cu, étamé |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C) |
AWG | similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø de conducteur avec isolation | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 65% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.9 mm ±5% |
Couleur gaine | violet |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879164832 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Marqueur de câble ----