Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

MSBL0-A-UVB7.5 - BLINDE- DN/CAN CODE A

Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
No.d'art.: 7000-40531-8030750
Poids: 0.508 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


DeviceNet, CANopen
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Longueur du câble 7,5 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Matériau joint FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câble
Identification du câble 803
Homologation (câble) cURus (style AWM 20549/10578) ; conforme aux normes CE
Poids de câble [G/m] 63,12 g
Matériel fils Cordon Cu, étamé
Résistance (conducteur) max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C)
AWG similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²)
Ø de conducteur avec isolation 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Couleur de fil/numérotation bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation)
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 65%
Matériel gaine PUR
Ø extérieur (gaine) 6.9 mm ±5%
Couleur gaine violet
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 6× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 1 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879164894
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 7000-40531-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 7000-40531-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 7000-40531-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 7000-40531-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Certificat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-40531_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf

---- Clé dynamométrique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    25,00 CHF
---- Marqueur de câble ----
* HT, plus frais d’envoi