MSDL0-C-UVB0,2 COUDE BLINDE- DN/CAN CODE A
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
No.d'art.: | 7000-40551-8030020 |
Poids: | 0.049 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
DeviceNet, CANopen
Mâle 90° – femelle 90°
M12 – M12, 5 pôles
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.








Données techniques
Longueur du câble | 0,2 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V AC/DC |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Caractéristiques générales
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
---|
Câble
Identification du câble | 803 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (style AWM 20549/10578) ; conforme aux normes CE |
Poids de câble [G/m] | 63,12 g |
Matériel fils | Cordon Cu, étamé |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C) |
AWG | similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø de conducteur avec isolation | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 65% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.9 mm ±5% |
Couleur gaine | violet |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879771573 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |