Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. mit LED
Photo non contractuelle

M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. mit LED

633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 0.3
No.d'art.: 7000-40331-6330030
Poids: 0.029 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 3 pôles
LED (jaune/verte)
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 40331
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, ble, no)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 4.1 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Identification du câble 633
Type de câble 3 (PUR)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 29,70
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.34 mm²
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
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 90 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 4.1 mm ±5%
Couleur (gaine) noir
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 10 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Couleur de gaine noir
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±25%
Tension de service (listé UL) 30 V DC
Tension de choc assignée 0.8 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 3
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Indicateur à LED LED (jaune/verte)
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
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879731522
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cCSAus
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi