Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED
Photo non contractuelle

M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED

PUR-OB 4x0,34 grau 7,5m
No.d'art.: 7000-40341-2240750
Produit alternatif:    7000-40341-0240800
Poids: 0.316 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle droit – femelle 90°
M12 – M12, 4 pôles
3× LED (PNP), (NPN) sur demande
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 40341
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
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Chaînes porte-câbles 2 Mio.
Matériel (gaine) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 5.2 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Identification du câble 224
Type de câble 2 (PUR/PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m] 42,68
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 4× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau (isolation des fils) PVC
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 43 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PUR/PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
Ø extérieur (gaine) 5.2 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Couleur de gaine gris
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±25%
Tension de service (listé UL) max. 30 V DC
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
données commerciales
EAN 4048879339001