Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED
Photo non contractuelle

M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. mit LED

PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
No.d'art.: 7000-40341-2540150
Produit alternatif:    7000-40341-6540150
Poids: 0.078 kg
  Fabrication sur demande sous 48h.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle droit – femelle 90°
M12 – M12, 4 pôles
3× LED (PNP), (NPN) sur demande
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile. En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande. Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 40341
Câbles
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, bla, ble, no)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø extérieur 4.7 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Identification du câble 254
Type de câble 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Homologation (câble) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 36,30
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Section (conducteur) 4× 0.34 mm²
Résistance (conducteur) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
AWG similaire à AWG 22
Matériau (isolation des fils) PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 74 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, aux microbes, aux étincelles de soudage
Dureté Shore (gaine) 58 ±3 D
Ø extérieur (gaine) 4.7 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Contrainte due à la torsion ±360°/m
Nombre de cycles de torsion max. 1 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Couleur de gaine gris
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±25%
Tension de service (listé UL) max. 30 V DC
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879418102
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi