Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° geschirmt

PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 3m
No.d'art.: 7000-40521-2430300
Poids: 0.185 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 3 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 5
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mode de fixation enfiché, vissé
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau surface de contact Au
Matériau joint FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câble
No./section des conducteurs 5× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, bla, ble, no, ve)
Chaînes porte-câbles 5 Mio.
Ø extérieur 5.6 mm ±5%
Identification du câble 243
Type de câble 3 (PUR)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 57,2 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 5× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 70 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla, gr
Groupe de fils toronnés 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 80%
Matériel gaine PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 90 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 5.6 mm ±5%
Couleur gaine gris
Couleur de gaine gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Résistance thermique flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 5 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Contrainte due à la torsion ±30°/m
Nombre de cycles de torsion max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Matériel gaine PUR (UL/CSA)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879590068
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf

---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    25,00 CHF
* HT, plus frais d’envoi