M12 St. ger. auf M12 Bu. ger. geschirmt
PUR-OB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 3,2m
No.d'art.: | 7000-40521-2430320 |
Poids: | 0.114 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.






Données techniques
Longueur du câble | 3,2 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Nombre de pôles | 5 |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, vissé |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Matériau surface de contact | Au |
Matériau joint | FKM |
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câble
No./section des conducteurs | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PP (br, bla, ble, no, ve) |
Chaînes porte-câbles | 5 Mio. |
Ø extérieur | 5.6 mm ±5% |
Identification du câble | 243 |
Type de câble | 3 (PUR) |
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Poids de câble [G/m] | 57,2 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Structure (conducteur) | 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 5× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PP |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 70 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla, gr |
Groupe de fils toronnés | 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 80% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Dureté Shore (gaine) | 90 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.6 mm ±5% |
Couleur gaine | gris |
Couleur de gaine | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404) |
Résistance thermique | flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement) |
Plage de températures (mobile) | -25...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement) |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±30°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de torsion | 35 cycles/min |
Matériel gaine | PUR (UL/CSA) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879438971 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur à bride ----