Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

M12 St. ger. auf M8 Bu. ger.

PUR-OB
No.d'art.: 7000-40561-2500500
Produit alternatif:    7000-40561-0500500
Poids: 0.132 kg
Pays d'origine:  DE
Produit pour vous en priorité.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle droit – femelle droit
Zinc moulé sous pression, revêtement Safe-Cover
M12 – M8, 3 pôles
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
N° de réf. 7005 - M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 5 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 50 V AC/60 V DC
Tension de service (listé UL) 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M8/M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, revêtement Safe-Cover
convient pour gaine striée (Ø intérieur) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Raccord presse-étoupe M8 (SW9), M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mode de fixation enfiché, vissé
Matériau joint FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câble
No./section des conducteurs 3× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, ble, no)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Ø extérieur 4.3 mm ±5%
Identification du câble 250
Type de câble 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 26,4 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
Matériau isolation des fils PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 74 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble
Groupe de fils toronnés 3 fils toronnés
Blindage non
Matériel gaine PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, aux microbes, aux étincelles de soudage
Dureté Shore (gaine) 58 ±3 D
Ø extérieur (gaine) 4.3 mm ±5%
Couleur gaine gris
Couleur de gaine gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Résistance thermique flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Contrainte due à la torsion ±360°/m
Nombre de cycles de torsion max. 1 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Matériel gaine PUR (UL/CSA), welding spark

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879163415
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 7000-40561-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 7000-40561-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-40561_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf

---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi