Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M8 St. gew. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb.
Photo non contractuelle

M8 St. gew. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb.

PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m
No.d'art.: 7000-88201-0100060
Poids: 0.026 kg
  Cet article n'est pas en stock et doit être commandé.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle 90° – femelle 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme
Forme 88201
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, ble, no)
Couleur de gaine jaune
Matériel (gaine) PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 4.5 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Identification du câble 010
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 29,37
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 14× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 3× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
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
Ø extérieur (gaine) 4.5 mm ±5%
Couleur (gaine) jaune
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 50 V AC/60 V DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements M8 Snap In
Degré de protection IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 6.5 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-104 (M8)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
eClass 27061801
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cCSAus
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi