Embase mâle forme A 18mm, 2 pôles + terre
No.d'art.: | 7000-99201-0000000 |
Poids: | 0.013 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
Socle de fiche de vanne
Forme A (18 mm)
2 contacts + terre
Forme A (18 mm)
2 contacts + terre
Données techniques
Matériau contact | Laiton |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 30 V |
---|---|
Courant de service | 10 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1 mm² |
---|
Installation | Raccordement
Connection information | Lötanschluss |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 2 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Étamé |
---|---|
Matériau support de contact | Plastique |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879114059 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur d'électrovanne ----