Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. Y-Verteiler / M12 Bu. 0°  7000-40701-2231000
Photo non contractuelle

M12 St. Y-Verteiler / M12 Bu. 0°

PUR 3x0.34 gr UL/CSA 10m

No.d'art.: 7000-40701-2231000
Produit alternatif:   
Poids: 0.757 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description


⚠ REMARQUE ⚠
LE PRODUIT A ÉTÉ ABANDONNÉ. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES ARTICLES ALTERNATIFS.

Connecteur en Y M12 – M12, 4/3 pôles
Mâle droit – femelles droit
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 10 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 4
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 3
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Page 3
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Codage A
Nombre de pôles 3
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 250 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 2,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
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
Câble
Identification du câble 223
Type de câble 2 (PUR/PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m] 35,97 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PVC
Propriétés du matériau, isolation des fils sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore isolation des fils 43 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble
Groupe de fils toronnés 3 fils toronnés
Blindage non
Matériel gaine PUR/PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore gaine 80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
Ø extérieur (gaine) 4.3 mm ±5%
Couleur gaine gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060313
ECLASS-10.1 27060313
ECLASS-11.1 27060313
ECLASS-12.0 27060313
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879820646
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-40701_stp_x_c.zip (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    25,00 CHF
* HT, plus frais d’envoi