Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 St. Y-Verteiler / M12 Bu. 0°
Photo non contractuelle

M12 St. Y-Verteiler / M12 Bu. 0°

PUR 4x0.75 sw UL/CSA 0,3m
No.d'art.: 7999-40701-7640030
Poids: 0.071 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Connecteur en Y M12 – M12, 4/3 pôles
Mâle droit – femelles droit
Codage A
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 40701
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 250 V AC/DC
Tension de choc assignée 2.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mode de fixation enfiché, vissé
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Matériau (joint) FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
Numéro de câble 764
No./section des conducteurs 4× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Couleur de gaine noir
Matériel (gaine) PUR (UL)
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Identification du câble 764
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20549/1729)
Poids de câble [G/m] 62,59
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.2 mm
Structure (conducteur) 24× 0.2 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 4× 0.75 mm²
AWG similaire à AWG 18
Matériau (isolation des fils) PVC
Dureté Shore (isolation des fils) 90 ±5 A
Ø de conducteur avec isolation 1.8 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PUR
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 5.9 mm ±5%
Couleur (gaine) noir
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale 300/500 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 7.5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
données commerciales
EAN 4048879676359
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cCSAus
* HT, plus frais d'envoi