Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 Y-Verteiler / M8 Bu. 0°
Photo non contractuelle

M12 Y-Verteiler / M8 Bu. 0°

PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 3,5m
No.d'art.: 7999-40821-2330350
Poids: 0.214 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Connecteur en Y M12 – M8, 4/3 pôles
Mâle droit – femelles droit
M12, codage A
N° de réf. 7005 - M12/M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 40821
Caractéristiques techniques
Tension de choc assignée 1.5 kV
Nombre de pôles M12, 4 pôles – M8, 3 pôles
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage M12, codage A
Indicateur à LED non
Raccord presse-étoupe M8 (SW9), M12 (SW13)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 6.5 mm
Tension de service max. 60 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M8/M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mode de fixation enfiché, vissé
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Matériau (joint) FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.34 mm²
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Isolation des conducteurs PP (br, ble, no)
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 4.1 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Identification du câble 233
Type de câble 3 (PUR)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 29,70
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau (isolation des fils) PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 70 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble
Groupe de fils toronnés 3 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 90 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 4.1 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 10 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Couleur de gaine gris
données commerciales
EAN 4048879539012
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cCSAus
cULus
* HT, plus frais d'envoi